BFL230-T-ST
Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZA11-B.1
Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 stk.
ZA12ON-B.1
Form fit innsats 12/10 mm uten kammer for BFL, BFN
Multipack 100 stk.
ZKN1-B.1
Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 stk.
ZKN2-B.1
Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 stk.
Elektrisk tilbehør
ZBAT0
Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)
ZBAT72
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
ZBAT72.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT72/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm
ZBAT95
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
ZBAT95.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT95/9
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm
ZBAT120
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
ZBAT120.1
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm
Multipack 20 stk.
ZBAT140
Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm
Brannspjeldaktuatoer BFL og BFN
På feltet for brannbeskyttelse kan du stole på våre brannspjeldaktuatorer med Safety Position Lock™. Denne patenterte løsningen holder brannspjeldene pålitelig i sikkerhetsposisjonen ved brann, og er integrert som standard.
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.
Brannbeskyttelsesscenarioer
1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.6 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkoblingsplugg
-
- Forsyning/styring: plugg 3-polet
- Hjelpebryter: plugg 6-polet
- Moment
- 4 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med posisjonsstopp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54