3. Soneventiler

C220Q-K/CQK230A-T/Z



Lær mer
Tilbake til produktkategori
C220Q-K/CQK230A-T/Z

C220Q-K/CQK230A-T/Z

Soneventil, 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Medie-temperatur 2...100°C [36...212°F] (med aktuator 2...90 °C)
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40, Rekkeklemmer
Aktuator leveres separat
2 rørkoblinger ZR2320 levert separat

Listepris
NOK 2 994,00
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
  • Produktvideoer
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
EXT-OC-ZR-C220Q-K

EXT-OC-ZR-C220Q-K

Isolasjonsskall for ventil C2..Q-.., DN 20
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 368,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ESCM

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-C

ZCQ-C

Endestopperklips, for CQ-aktuator
Multipack 5 stk.

Listepris: NOK 110,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelforlenger CQ

Listepris: NOK 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZLR-01

ZLR-01

Tilkoblingsadapter, QCV-LR

Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2320

ZR2320

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator

Enkel innstilling av kvs-verdi på en QCV-aktuator.

Spill av nå Del via e-post

Installering av en aktuator på en QCV-soneventil

Enkel installering av en aktuator på en QCV-soneventil.

Spill av nå Del via e-post

Quick compact zone valve QCV

• Tettlukkende reguleringsventil forhindrer tap av sirkulasjon

• Manuelt justerbare kv-verdier med 2-veis reguleringsventiler

• Automatisk tilpasning til innstilt kv-verdi

• Minimum strømforbruk i drifts- og standby-modi

• Kompatibel med 24 V, 230 V, åpne-lukke/3-punkts, modulerende styring og MP-Bus®

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
kvs
8 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
2...100°C [36...212°F]
Medie-temperatur merknad
med aktuator 2...90°C
Stengetrykk
520 kPa
Differansetrykk Δpmax
280 kPa
Differansetrykk merknad
50 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 2.5 mm² (kabel ø6.3...6.8 mm, 2-tråds)
Regulatortype
Åpne/lukke
Beskyttelseskategori
IP40