GK24A-MP
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
- Listepris
- NOK 11 186,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
KH10
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm
ZG-GMA
Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon
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
- 11 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 21 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter 0/1
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges med bryter 0...100 %
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 90...150 s
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]