2. Aktuatorer
  3. Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

GM24SR-C2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
GM24SR.12

GM24SR.12

Roterende aktuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel 1 m

Listepris
NOK 5 047,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

Z-GMA

Z-GMA

Bunnplateforlenger for GM..A til GM..

Listepris: NOK 134,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AH-GMA

AH-GMA

Momentarm for standard spindelklemme

Listepris: NOK 316,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH10

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø14...25 mm

Listepris: NOK 372,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Posisjonsindikator

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
Z-ARS230

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 780,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 1 036,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGE24

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 749,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGF24

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 1 245,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EISC.10

A.EISC.10

Tilkoblingskabel 24 V, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A.EIST.10

A.EIST.10

Terminal kompl. IP65, 24 V

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Blindplugg

Listepris: NOK 29,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabellederkontakt, 1/2" NPT

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabellederkontakt, M20

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 393,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Slik gjør du - Installasjon av GM-aktuatorer

Slik gjør du: Installasjon av GM-aktuatorer

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 4x 0.5 mm² [21 AWG]

Moment
40 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning motor
Y = 0 V, venstre endestopper, posisjon CW
Manuell overstyring
Med sidespak, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...150 s
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...55°C [-22...131°F]