GRK24A-SZ-5
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
- Listepris
- NOK 11 576,00
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
- 11 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 21 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]