2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

HTC230-3



Lær mer
Tilbake til produktkategori
HTC230-3

HTC230-3

Roterende aktuator for blandeventiler, 5 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 70 s, IP40

Listepris
NOK 2 272,00
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
MS-NRA

MS-NRA

Montasje-kit for LK blandeventil

Listepris: NOK 107,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRB

MS-NRB

Montasje-kit for Barberi blandeventiler

Listepris: NOK 106,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRC

MS-NRC

Montasje-kit for Honeywell/Centra DR..MA blandeventiler

Listepris: NOK 335,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRC1

MS-NRC1

Montasje-kit for Honeywell/Centra DRU.. blandeventiler

Listepris: NOK 1 274,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRE

MS-NRE

Montasje-kit for blandeventiler med 12 mm rund aksel

Listepris: NOK 171,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRE6

MS-NRE6

Montasje-kit for ESBE-blandeventiler VRG/VRB/VRH

Listepris: NOK 163,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRH

MS-NRH

Montasje-kit for Hora blandeventiler

Listepris: NOK 191,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRL

MS-NRL

Montasje-kit for Siemens/Landis&Stäfa-blandeventiler VCI/VBG/VBF

Listepris: NOK 244,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRLA

MS-NRLA

Montasje-kit for Lazzari blandeventiler

Listepris: NOK 801,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRLO

MS-NRLO

Montasje-kit for Lovato blandeventiler

Listepris: NOK 127,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRS

MS-NRS

Montasje-kit for Satchwell MB blandeventiler

Listepris: NOK 364,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
MS-NRSF

MS-NRSF

Montasje-kit for Satchwell MBF blandeventiler

Listepris: NOK 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
WNR

WNR

Montasje-kit

Listepris: NOK 388,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

SNR

SNR

Hjelpebryter 1x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med kabeltilkobling

Listepris: NOK 396,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
3.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
5 Nm
Regulatortype
3-punkt
Rotasjonsretning motor
rotasjon med urviseren (cw)
Manuell overstyring
Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
Dreievinkel
90°
Gangtid (motor)
70 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP40