2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

KR24-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
KR24-SR

KR24-SR

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

Listepris
NOK 2 206,00
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
Data for planleggere
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
Z-MA

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1 W
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
2 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med magnet
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]