LRF24-S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
LRF24-S

LRF24-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris
NOK 4 324,00
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
5 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment
4 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
Manuell overstyring
Med håndsveiv, kan festes i enhver posisjon
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s