3. Variabel luftmengde

NMV-M1-MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NMV-M1-MP

NMV-M1-MP

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, statisk Δp-sensor (membran) og spjeldmotor, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner eller ventilasjonssystemer med kontaminert luft
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
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
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
3 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]