3. Ventilaktuatorer

PRCA-BAC-S2-T



Lær mer
Tilbake til produktkategori
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Roterende aktuator, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 kun med tilbehør), Rekkeklemmer

ZPR..-tilbehøret kreves for montering på spjeldventiler. Vennligst bestill også!
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 22 953,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
ZPR01

ZPR01

Posisjonsindikator og akseltapp, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17, DN 125...300

Listepris: NOK 1 825,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR02

ZPR02

Akseltapp, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17

Listepris: NOK 623,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR03

ZPR03

Posisjonsindikator og akseltapp, F05, firkantet 45° forskyvning, SW 14, DN 80...100

Listepris: NOK 1 825,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 17

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 14

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR08

ZPR08

Adaptersett med avstandsring, F07, firkantet 45° forskyvning, SW 17

Listepris: NOK 1 045,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 14

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ adaptersett, F05/F07/F10 (inkl. skruer F05), flatt hode / firkantet, SW 14

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 18

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 16

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 11

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ adaptersett, F07/F05/F10 (inkl. skruer F07), flatt hode / firkantet, SW 12,7

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ adaptersett, F07/F10 (inkl. skruer F07), firkantet 45° forskyvning, SW 11

Listepris: NOK 3 859,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPR20

ZPR20

Håndsveiv for PR/PM-aktuator

Listepris: NOK 195,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRI-001

ZRI-001

Avstandsring, F04/F05, Høyde 22 mm

Listepris: NOK 1 426,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZRI-002

ZRI-002

Avstandsring, F05/F07, Høyde 23,5 mm

Listepris: NOK 1 549,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

Z-UIC

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 3 393,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Sensorer

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 503,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 503,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 530,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 530,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 568,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt1000, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 50 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 503,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 503,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 530,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 200 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 530,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 300 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 568,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installering av en PR-spjeldventilaktuator

Spjeldventilmontering med kommunikativ PR-aktuator.

Spill av nå Del via e-post

Innstilling av hjelpebryter for PR-aktuator

Hjelpebryterinnstillinger for PR-aktuator.

Spill av nå Del via e-post

Spjeldventiler og aktuatorer

Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien. 

Spill av nå Del via e-post

Hvordan du installerer og legger opp ledninger for PR-, PK- og PM-aktuatorer for å oppnå høy IP-vurdering

Riktig montering og kabling: IP66/67 med PR-, PM- og PK-aktuatorer.

Spill av nå Del via e-post

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Spill av nå Del via e-post

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
20 W
Effektforbruk (holdt)
6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
med 24 V 20 VA / med 240 V 52 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyning
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Tilkoblingsregulering
Rekkeklemmer 1.5 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Rekkeklemmer 2.5 mm²
Moment
160 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell overstyring
Håndsveiv
Gangtid (motor)
35 s / 90°
Gangtid motor variabel
30...120 s
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]