3. Soneventiler

R3015-P25-P25-B2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R3015-P25-P25-B2

R3015-P25-P25-B2

Reguleringsventil, 6-løps, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Medie-temperatur 6...80°C [43...176°F]

Listepris
NOK 2 253,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R3015-P25-P25-B2
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Isolasjonsskall for ventil R30..-..-..-B2, DN 15
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 527,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Albue 90 ° hann/hunn, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Sett med 2 deler

    Listepris: NOK 204,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR-004

    ZR-004

    Montasjebrakett for 6-veis ventil DN 15/20

    Listepris: NOK 247,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 163,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    6-løps
    Kvs (sekvens 1)
    0.25 m³/h
    Kvs (sekvens 2)
    0.25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    6...80°C [43...176°F]
    Differansetrykk
    ∆pmax 100 kPa
    Stengetrykk
    350 kPa
    Differansetrykk merknad
    støysvak drift Δpv100 < 50 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger