RV24A-MF



Lær mer
Tilbake til produktkategori
RV24A-MF

RV24A-MF

Aktuator for seteventil, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 50 mm, IP54

Listepris
NOK 15 501,00
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
S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 616,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 4 144,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
6 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
11 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
4500 N
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
50 mm
Gangtid (motor)
150 s / 50 mm
Gangtid motor variabel
90...150 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]