3. Variabel luftmengde

SMV-D3-MP



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SMV-D3-MP

SMV-D3-MP

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spjeldmotor, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 445,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SGA24

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 749,00
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
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
3 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...20 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]