3. Ventilaktuatorer

SR24A-MOD-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24A-MOD-5

SR24A-MOD-5

Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F05

Listepris
NOK 5 455,00
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
Arkiv
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
4 W
Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...350 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]