2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

SR24A-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24A-R

SR24A-R

Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 3 269,00
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
ZSF-08

ZSF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-09

ZSF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-10

ZSF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-11

ZSF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-14

ZSF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSK-12

ZSK-12

Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSK-14

ZSK-14

Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-08

ZSV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-09

ZSV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-10

ZSV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-11

ZSV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH, innvendig firkant), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-12

ZSV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-14

ZSV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°