3. Ventilaktuatorer

SR24P-SR-5



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24P-SR-5

SR24P-SR-5

Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 7 242,00
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
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]