3. Ventilaktuatorer

SRF24A-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRF24A-O

SRF24A-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris
NOK 5 142,00
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
5 W
Effektforbruk (holdt)
2.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]