3. Ventilaktuatorer

SRFA-5-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54, F05

Listepris
NOK 6 548,00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektforbruk (i gang)
7 W
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
18 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]