3. Ventilaktuatorer

SV24A-MP-TPC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SV24A-MP-TPC

SV24A-MP-TPC

Aktuator for seteventil, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Klemmer med kabel

Listepris
NOK 7 537,00
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
3.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Klemmer med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
20 mm
Gangtid (motor)
150 s / 20 mm
Gangtid motor variabel
90...150 s
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
0...50°C [32...122°F]