3. Sikkerhetsaktuatorer

TF230-S



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TF230-S

TF230-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listepris
NOK 2 880,00
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
AH-TF

AH-TF

Momentarm

Listepris: NOK 284,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
AV6-20

AV6-20

Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm

Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG10A

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KG8

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
KH8

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm

Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
SB-TF

SB-TF

Montasjesett

Listepris: NOK 368,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Z-ARS180

Z-ARS180

Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZDB-TF

ZDB-TF

Dreievinkelbegrenser, med endestopper

Listepris: NOK 112,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZF8-TF

ZF8-TF

Form-fit adapter, 8x8 mm, for TF..

Listepris: NOK 136,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZG-TF1

ZG-TF1

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 1 207,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Hjelpebrytere
1x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
kan velges ved å montere L/R
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Manuell overstyring
No
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]