3. Ventilaktuatorer

TRF230-S-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF230-S-O

TRF230-S-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listepris
NOK 3 155,00
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
CAD data 2D
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
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Hjelpebrytere
1x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<75 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]