2. Aktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

TRF24-2-O



Lær mer
Tilbake til produktkategori
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 90 s, IP42

Listepris
NOK 3 488,00
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
AC 24 V
Effektforbruk (i gang)
1.3 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
2.6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
3-punkt
Rotasjonsretning motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Beskyttelseskategori
IP42
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]