UH230Y-L.1
Lineær aktuator, 50 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multipack 40 stk.
- Listepris
- NOK 41 440,00
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
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kontaktplugg (Kontakt på kabelsiden følger ikke med leveransen)
- Tilkoblingsplugg
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Kraft
- 50 N
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- med elektrisk installasjon
- Manuell overstyring
- No
- Slag
- 60 mm
- Gangtid (motor)
- 122 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP20
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]