2. Spjeldaktuatorer
  3. Ventilaktuatorer

VSRK24A-LP1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
VSRK24A-LP1

VSRK24A-LP1

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...150 s), IP40

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 4 350,00
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
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
13 W
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
21 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling ethernet
RJ45-kontakt
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Sky
Manuell overstyring
Med trykknapp
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...150 s
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
35 s
Beskyttelseskategori
IP40
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]