• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22PF-1UL



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PF-1UL

22PF-1UL

Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 100, FS 25.0 l/s, PN 25

Listpris
18 757,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Full skala
25.0 l/s
Kommunikation
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V eller användaranpassat
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • DC 0...10 V (fabriksinställning), valbart via NFC
  • Min. motstånd 10 kΩ
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
100 mm
Ventilstorlek
4 inch

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)