• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Ställdon för svåra miljöförhållanden

GM24G-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GM24G-T

GM24G-T

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP66/67, Terminaler

Listpris
9 205,00 SEK
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Förskruvning för kabeldiameter ø4...10 mm

Listpris: 127,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
HH24-MG

HH24-MG

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT24-MG

HT24-MG

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 1 312,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 3-trådig)
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas (under skyddskåpa)
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 14...26.7 mm
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)