3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

SM230A-TP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SM230A-TP

SM230A-TP

Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP54, Terminaler

Listpris
2 716,00 SEK
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
Z-SMA

Z-SMA

Förlängning av basplatta för SM..A to SM../AM../SMD24R

Listpris: 129,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-20

AH-20

Ställdonsarm för standardklämkoppling (reversibel)

Listpris: 206,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV12-25-I

AV12-25-I

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø12...21 mm CrNi

Listpris: 861,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENSA

K-ENSA

Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 st.

Listpris: 2 540,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Klämkoppling ensidig för SM..A for CrNi (INOX), universalklämbygel diameter ø12...26 mm [1/2...1"], för CrNi-axel (INOX)
Multipack 20 st.

Listpris: 4 160,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-SA

K-SA

Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 349,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 270,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 230,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listpris: 222,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 820,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 840,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 760,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-TP

Z-TP

Terminalskydd IP54
Multipack 20 st.

Listpris: 3 040,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-SMA

ZG-SMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 884,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 870,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 160,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 3-trådig)
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 10...20 mm