3. Variabel luftvolym

LHV-D3-MOD



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LHV-D3-MOD

LHV-D3-MOD

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-givare och linjärt ställdon, 150 N, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikationsområde: VAV-enheter i komfortapplikationer
Applikation: VAV/CAV, lägesstyrning

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Kraft
150 N
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]