R7032R-B3/VNR24A-LP1
Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 17 296,00 SEK
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
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 1 077,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 32 m³/h
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
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 100 kPa
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Anslutning Ethernet
- RJ45-uttag
- Styrningstyp
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Moln
- Skyddskategori
- IP40