2. Givare/Mätare
  3. Termiska energimätare (TEM)

22PEM-1UG



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h, PN 25

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, säkerhetsförsegling med ledning, isoleringsskal

Aktivering av termisk energimätare

Listpris
19 489,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 305,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Säkerhetstätning med ledning, Sats med 2 st.

Listpris: 260,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 319,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-stycke, DN 40, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1

Listpris: 656,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID tillbehörssats utan passtycke, DN 40

Listpris: 5 330,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID tillbehörssats med passtycke, DN 40

Listpris: 6 581,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID tillbehörssats EV, DN 40, G 1 1/2"

Listpris: 2 929,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Öppna/stäng ventil DN 40 Rp 1 1/2"

Listpris: 1 770,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV40F

ZREV40F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listpris: 726,00 SEK
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 4 415,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Givarmodul MID termisk energimätare DN 40

Listpris: 8 209,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

Thermal energy meter activation

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
10
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytyp
LCD
Medium
Vatten
Ventilstorlek
40 mm
Ventilstorlek
1 1/2 inch