• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Tryckoberoende reglerventiler

EP100F2-25+KBAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EP100F2-25+KBAC

EP100F2-25+KBAC

Elektr. 2-port PI-CCV EPIV med säkerhetsfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Fläns, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...250°F], Glykolövervakning

Listpris
90 243,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80

Listpris: 2 177,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

ZR24-F05

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 1 353,00 SEK
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
20.8
Justerbar flödeshastighet
25...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...250°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10 till 2 °C rekommenderas en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Differenstryck
∆pmax 350 kPa
Avstängningstryck
690 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
12.1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
4.1 W
Effektförbrukning för dimensionering
23.2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Skyddskategori
IP54

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)