GMC24S-T2
GMC24S.2D
Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Terminaler
- Listpris
- 6 134,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
ZG-GMA
Monteringssats för länkningsdrift för platt installation
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
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Gör så här – Installera GM-ställdon
Gör så här: Installera GM-ställdon
Gör så här – Kabeldragning av GM-ställdon
Gör så här: Kabeldragning av GM-ställdon
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W @ 35 s
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8 VA @ 35 s
- Hjälpbrytare
- 2x SPST
- Anslutningsförsörjning/styrning
-
Terminaler
2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3-trådig) - Anslutningshjälpbrytare
-
Terminaler 2.5 mm² [14 AWG]
(kabel ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 4-trådig) - Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med lateral spak, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]