3. Kulventiler

R410DK



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R410DK

R410DK

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 10, Utvändig gänga, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]

Listpris
2 573,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R410DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Listpris: 130,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...130°C [36...266°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Differenstryck
    ∆pmax 800 kPa
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga