3. Kulventiler

R6025R-B2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R6025R-B2

R6025R-B2

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 25, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]

Listpris
4 170,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R6025R-B2
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 1 861,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 1 465,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    26 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...100°C [14...212°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    600 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A