- Total configurado
- $848.00
AHX120-3-200
Configurable
Servomotor para compuertas, 450 N [100 lbf], Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
- Precio de lista
- $848.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4.5 VA
- Fuerza
- 450 N [100 lbf]
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Carrera nominal
- 8" [200 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 100 mm
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
KG6
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
Precio de lista: $28.00
Su precio: ...
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
Precio de lista: $48.00
Su precio: ...
Z-DS1
Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales
Precio de lista: $66.00
Su precio: ...
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Precio de lista: $41.00
Su precio: ...