Impulsando el rendimiento: soluciones de refrigeración de centros de datos
Experimente el máximo tiempo de funcionamiento y un rendimiento óptimo
Durante 50 años, Belimo ha proporcionado dispositivos de campo confiables y de calidad para la regulación energéticamente eficiente de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Nuestra experiencia, nuestras soluciones escalables y nuestra posición como líder del mercado global nos han llevado a lograr el éxito en cuanto al suministro de soluciones de refrigeración de centros de datos, en los que la confiabilidad y la calidad revisten gran importancia.
Ofrecemos actuadores, válvulas, sensores y medidores, diseñados para garantizar un rendimiento ininterrumpido, un flujo óptimo, sistemas autónomos y la eficiencia energética.
El panorama de los centros de datos está evolucionando y las nuevas GPU necesitan eliminar más calor que nunca. Las estrategias de contención de pasillo caliente y frío no pueden rechazar suficiente calor para los racks de alta densidad. Belimo está preparada con tecnologías de refrigeración de centros de datos innovadoras, suministrando sistemas de refrigeración por líquido más eficientes que proporcionan una conductividad térmica mejorada y una reducción del consumo de energía.
Centro de experiencia de centros de datos de Belimo
Donde el rendimiento del enfriamiento de los centros de datos cobra vida
El Centro de experiencia de centros de datos de Belimo ofrece a los visitantes una oportunidad única de ver en funcionamiento aplicaciones de enfriamiento para centros de datos, unos sistemas a los que a menudo resulta difícil acceder debido a la visibilidad limitada que hay en el interior de instalaciones críticas en funcionamiento.
Las demostraciones interactivas, los debates sobre aplicaciones en el mundo real y la colaboración con los expertos de Belimo permiten a los clientes comprender de forma práctica cómo Belimo proporciona soporte para un funcionamiento ininterrumpido, un control óptimo de flujo y la eficiencia energética. Los visitantes también pueden conocer la transición hacia sistemas de enfriamiento avanzados que dan respuesta a las crecientes exigencias actuales de los centros de datos.
Una visita personalizada puede incluir demostraciones guiadas, charlas técnicas y un análisis más detallado de la experiencia de Belimo en aplicaciones de enfriamiento para centros de datos. Ya se trate de enfriamiento por aire, enfriamiento por líquido u optimización a nivel de sistema, el Centro de experiencia de centros de datos ayuda a convertir los complejos retos de enfriamiento en conversaciones prácticas y centradas en las aplicaciones.
Productos de Belimo en aplicaciones de centros de datos
Gama de productos
¿Por qué elegir a Belimo?
Más información
Entradas de blog sobre centros de datos
Con la cabeza fría: cómo los centros de datos pueden prepararse para el futuro
Los desafíos de la refrigeración de centros de datos están cambiando, dado que la nuevas tecnologías generan considerablemente más calor que los servidores informáticos tradicionales. Esto requiere el uso de soluciones avanzadas para gestionar la carga térmica de forma efectiva y eficiente
Una guía para el enfriamiento de centros de datos
En este artículo, examinaremos cómo la industria se está adaptando a este creciente desafío y cómo las soluciones de Belimo, como la EPIV y la Energy Valve, pueden ayudar a los operadores a gestionar estas nuevas demandas térmicas. Por eso, el enfriamiento de los centros de datos se ha convertido en uno de los elementos más críticos de la infraestructura digital.
Enfriamiento por líquido: Belimo y el futuro de la gestión térmica de los centros de datos
Esta es la primera entrega de una serie de artículos del blog que abordará los desafíos de refrigerar un centro de datos moderno y abarcará algunas de las soluciones avanzadas que Belimo ofrece para esta industria en rápida evolución.
La adaptación al futuro: cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos
Los centros de datos modernos se enfrentan a un reto crítico al tener que lidiar con densidades de calor cada vez mayores provocadas por la proliferación de aplicaciones de alta exigencia computacional, como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento (HPC) y el minado de criptomonedas. Estas aplicaciones generan la necesidad de soluciones de refrigeración avanzadas que se puedan adaptar a los requisitos en rápida evolución.
Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes: soluciones de placa fría monofase y de dos fases
Siguiendo con nuestra exploración de las soluciones de refrigeración de centros de datos de vanguardia, esta entrega del blog ahonda en la evolución del papel de la tecnología de placa fría, una potente técnica de gestión térmica que se está afianzando rápidamente a medida que los centros de datos lidian con densidades de calor en alza.
Belimo y las tecnologías de refrigeración directamente en el chip: control de la presión diferencial para placas frías líquidas
Siguiendo con nuestra serie sobre soluciones avanzadas de refrigeración de centros de datos, la presente entrega se centra en otro método innovador para abordar las demandas térmicas sin precedentes de la inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento (HPC): la refrigeración directamente en el chip mediante el uso de placas frías líquidas y el control de la presión diferencial.
Seminarios web sobre centros de datos
La adaptación al futuro: cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos
Este seminario web acompaña a la segunda entrega de nuestra serie de artículos del blog sobre la refrigeración de los centros de datos. Esta sesión profundizará en la innovadora válvula independiente de la presión electrónica de Belimo (EPIV) y su papel crítico para la adaptación a la evolución de las demandas del panorama de los centros de datos modernos. Descubra cómo las funciones avanzadas de la EPIV pueden optimizar las estrategias de enfriamiento y garantizar la eficiencia y una larga vida útil de la infraestructura de los centros de datos. No se pierda esta oportunidad de adquirir valiosos conocimientos sobre este sector en rápida evolución.
Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes: soluciones de placa fría monofase y de dos fases
Vea este seminario web de 20 minutos en el que exploraremos los entresijos de los sistemas de placa fría y cómo pueden optimizar la refrigeración y la eficiencia de su centro de datos.
Belimo y las tecnologías de refrigeración directamente en el chip: control de la presión diferencial para placas frías líquidas
Conozca cómo esta tecnología mejora la eficiencia de refrigeración, reduce el consumo de energía, y garantiza un rendimiento térmico estable de las placas frías líquidas, con información sobre soluciones como la Belimo Energy Valve.
Descargas
-
Belimo Data Center Cooling Solutions Brochure (pdf - 5.78 MB)
-
Tasa de Flujo adecuada a través de placas frías con la Belimo Energy Valve (pdf - 2.57 MB)
-
Belimo Data Center Cooling Solutions Product Overview Brochure (pdf - 3.4 MB)