3. Actuadores lineales

AHX24-MFT-300



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AHX24-MFT-300

AHX24-MFT-300

Configurable
Servomotor para compuertas, 450 N [100 lbf], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, cable, MFT/programable

Precio de lista
$1,252.00
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
$1,252.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Fuerza
450 N [100 lbf]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
reversible con interruptor
Control manual
Botón externo
Carrera nominal
12" [300 mm]
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 100 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Precio de lista: $92.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R02

ZG-R02

Kit de resistencia, Divisor de voltaje 50%

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $431.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $304.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $266.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00