Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 13 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPST
- Control de la conexión de alimentación
-
cable FRNC (libre de halógenos)
3 ft. [1 m] 3x 0.75 mm² [19 AWG]
con conector de conducto NPT de 1/2" - Conexión de interruptor auxiliar
-
cable FRNC (libre de halógenos)
3 ft. [1 m] 4x 0.75 mm² [19 AWG]
con conector de conducto NPT de 1/2" - Torque
- 360 in-lb [40 Nm]
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- rotación en sentido horario (cw)
- Control manual
- Con manivela lateral, puede bloquearse
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 35 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 35...150 s
- Interfaz mecánica
- Nuez de arrastre universal reversible 0,47...1,05" [12...26.7 mm]
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...131°F [-30...55°C ]