- Total configurado
- $1,187.00
ARQX24-MFT
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
- Precio de lista
- $1,187.00
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
- 15 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 26 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 90°
- Tiempo de giro (Motor)
- 10 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 7...35 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-100
Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC
Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...