2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

ARX120-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ARX120-SR

ARX120-SR

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, Proporcional

Precio de lista
$1,104.00
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
$1,104.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
90 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
90 o 150 s
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC