Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.7 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Ángulo de rotación
- 90°
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2