2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

CQX24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CQX24-SR

CQX24-SR

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V o 0.5...10 V, Proporcional

Precio de lista
$397.00
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
$397.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.4 W
Consumo de energía (en espera)
0.3 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Categoría de protección
IP40