2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

GKRX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GKRX24-3

GKRX24-3

Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista
$2,063.00
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
$2,063.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
12 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con interruptor
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
90 o 150 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<35 s