2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

ZONE24NO



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE24NO

ZONE24NO

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$256.00
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<5 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1