2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

CQKB24-RR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CQKB24-RR

CQKB24-RR

Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Normalmente cerrado, posición de seguridad cerrado

Precio de lista
$300.00
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<60 s
Categoría de protección
IP40