• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

ARB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ARB24-SR

ARB24-SR

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional

Precio de lista
$992.00
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
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
90 s / 90°
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC