2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

CQB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CQB24-3

CQB24-3

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista
$274.00
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
0.3 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo energía para dimensionado
0.6 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Categoría de protección
IP40
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
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00