2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

TR24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TR24-SR US

TR24-SR US

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional

Precio de lista
$443.00
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Control manual
Empuñadura de empuje
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1