2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

FM600



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FM600

FM600

Sensor de caudal 6", ANSI Class 125, ∆p 15 kPa, FS 855 GPM

Precio de lista
$13,423.00
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
  • Vídeos de productos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
cable
Valores medidos
Caudal
Señal de salida
0...10 V
Escala completa
54.0 l/s
Escala completa
855 GPM
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, carga máx. 1 mA
Fluido
Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de la válvula
150 mm
Tamaño de la válvula
6 inch
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
Vídeos de productos

Medidor de energía térmica

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Reconsideración de la gestión térmica de la energía

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Características de los sensores de flujo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Tecnología del sensor de flujo ultrasónico

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico