• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Válvulas de globo

G215S-C



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G215S-C

G215S-C

Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4 

Precio de lista
$1,010.00
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
Clase ANSI
250
Patrón
2 vías
Kv
0.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado